Zawór wolnego startu i odpowietrzający MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B
8201358
GTIN 4052568785567
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
5000 l/min
Ciśnienie robocze
3 bar - 7 bar
Sposób uruchamiania
Elektryczny