Złącze wtykowe NPQO-D-G18-Q6-P10

8203295

GTIN 4052568659172

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Średnica nominalna
4.2 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 120 °C