Złącze wtykowe-L NPQO-L-G18-Q4-P10
8203304
GTIN 4052568659363
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Średnica nominalna
2.5 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C