Łącznik wtykowy NPQO-D-Q12-E-P5
8203319
GTIN 4052568659516
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 12 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Średnica nominalna
11 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C