Czujnik przepływu SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8

8207434

GTIN 4052568789800

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa charakterystyki przepływu
5 l/min
Medium robocze
Argon - Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dwutlenek węgla - Azot
Ciśnienie robocze
-0.9 bar - 10 bar
Przyłącze pneumatyczne
Gwint wewnętrzny M5