Złącze wtykowe NPQM-DK-M7-Q6-P10-G2
8226834
GTIN 4052568776817
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M7
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
3 mm