Złącze wtykowe NPQM-D-G12-Q12-P10-G2
8226846
GTIN 4052568776930
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
10 mm