Łącznik wtykowy L NPQM-L-Q8-E-P10-G2
8226868
GTIN 4052568777159
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
7 mm