Łącznik wtykowy Y NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2

8226883

GTIN 4052568777302

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
7 mm