Złącze wtykowe L NPQM-L-G38-Q14-P10-G2
8226889
GTIN 4052568777364
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 14 mm
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
12 mm