Filtr-regulator ciśnienia MS4-LFR-AGC-D6-E-R-M-MPA
8232861
GTIN 4052568778095
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1700 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm