Filtr MS6-LF-AGF-E-R-V
8232881
GTIN 4052568782443
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4100 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm