Filtr-regulator ciśnienia MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M-MPA

8232920

GTIN 4052568782498

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm