Zbiornik sprężonego powietrza ARVA-20-P1
8240347
GTIN 4052568793661
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Objętość
20 l
Materiał zbiornika sprężonego powietrza
Stal powlekana proszkowo
Temperatura medium
0 °C - 100 °C
Medium robocze
Powietrze
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)
zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych