Szybkozłączka przegrodowa SCK-PK-4
9421
GTIN 4052568020705
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm - do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm - do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 4 mm z nakrętką
Temperatura otoczenia
-40 °C - 150 °C