Czym są czujniki położenia?

Czujniki położenia rozumiane są zasadniczo jako trzy różne produkty: same czujniki, przetworniki położenia i systemy pomiaru położenia. Wszystkie te produkty sprawdzają i monitorują zautomatyzowane sekwencje ruchu i dlatego są nieodzowne w procesach zastosowań przemysłowych.

Czujniki położenia Festo

Ponadto jako czujniki położenia dostępne są rozwiązania złożone lub programowalne, które mogą być stosowane tylko w napędach, dla których zostały zoptymalizowane. Dotyczy to również czujnika położenia SRBS , który jest używany do wykrywania ruchu obrotowego w napędach wahadłowych DRVS i DSM . Cechy SRBS to:

  • Czujnik można szybko zamontować bez konieczności ręcznego wyszukiwania punktów przełączania
  • Brak konieczności stosowania kabla łączącego, ponieważ w jednym urządzeniu znajdują się 2 punkty przełączania
  • 2 wyjścia przełączające z 24 V
  • Zakres detekcji > 270°
  • Wytrzymały, bezdotykowy i zamknięty czujnik położenia o długiej żywotności

W naszym portfolio produktów znajduje się również czujnik położenia SMH dla naszych chwytaków HGD / HGPP / HGR und HGW . Czujnik musi być podłączony do jednostki analizującej i jest oparty na zasadzie pomiaru magnetycznego Halla. W zależności od pozycji chwytaka, w czujniku położenia generowany jest analogowy sygnał elektryczny. Przetwarzanie na 2 cyfrowe sygnały wyjściowe (odpowiadające 2 pozycjom szczęk chwytaka) odbywa się za pomocą przetworników sygnałów SVE4.

Przetworniki położenia Festo

Przetworniki położenia są używane ogólnie do dostarczania analogowej informacji zwrotnej o ruchu tłoka w określonym zakresie wykrywania w zastosowaniach takich jak zgrzewanie ultradźwiękowe, wciskanie, wkręcanie, zaciskanie, wykrywanie części dobrych/odrzuconych itp. Są w stanie wykryć pole magnetyczne magnesu na tłoku w zakresie wykrywania i przekazać informację o położeniu z dużą dokładnością. Informacje są dostarczane jako standardowy sygnał analogowy 0-10 V, 4-20 mA lub poprzez IO-Link®. Ponadto urządzenia oferują opcje programowania do wstępnej oceny informacji o sygnale bezpośrednio w przetworniku.

W ofercie Festo można znaleźć cztery różne przetworniki położenia, wszystkie oparte na zasadzie magnetycznego pomiaru Halla, ale różniące się wielkością, a tym samym zasięgiem detekcji. SDAS-MHS i SMAT-8M to małe przetworniki położenia, a więc idealne rozwiązanie dla kompaktowych siłowników i chwytaków. Przetwornik SDAS-MHS oferuje również możliwość zaprogramowania dwóch punktów przełączania bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala to zaoszczędzić na instalacji drugiego wyłącznika zbliżeniowego w małych napędach. SDAT-MHS jest uniwersalnym rozwiązaniem z zakresem detekcji do 160mm, 0...10V, 4...20mA, IO-Link i programowalnym wyjściem przełączającym. Nasze przetworniki położenia dostarczają dokładnych wyników, dobrze pasują do maszyn i aplikacji pneumatycznych i są wyjątkowo niezawodne.

Systemy pomiaru położenia Festo

Systemy pomiaru położenia mierzą odległość między obiektem a wybranym punktem odniesienia, ale są również wykorzystywane do zadań związanych z pozycjonowaniem. W naszym portfolio znajdują się liczne produkty spełniające szeroki zakres wymagań.

W oparciu o magnetostrykcyjną zasadę pomiaru oferujemy system pomiaru położenia MME-MTS-TLF , który działa całkowicie bezstykowo i jest systemem z pomiarem absolutnym. Jest to potencjometr z tworzywa przewodzącego, który umożliwia użytkownikowi uzyskanie dużej prędkości ruchu. MME-MTS-TLF jest stosowany głównie w technice pozycjonowania serwopneumatycznego oraz do systemów soft-stop.

Kolejnym systemem pomiaru położenia jest MLO-POT-LWG - potencjometr z pomiarem absolutnym o wysokiej rozdzielczości. Posiada przyłącze wtykowe i nadaje się do skoków 100 ... 750 mm. Cechą charakterystyczną tego produktu jest jego długa żywotność.

System pomiaru położenia Festo MLO-POT-TLF oferuje wysokie prędkości przemieszczania i długi okres eksploatacji. Jest to potencjometr z tworzywa sztucznego z pomiarem absolutnym, o wysokiej rozdzielczości i z przyłączami wtykowymi, który może być stosowany w zakresie 225 ... 2000 mm skoku.