Kabel łączący NEBV

  • Do cewek elektromagnetycznych typu A, typu B lub typu C
  • Do cewek elektromagnetycznych z gwintem M8x1 lub M12x1, kodowanie A
  • Do cewek elektromagnetycznych ZC lub różnych specjalnych schematów połączeń
  • Montaż z jednej lub po obu stronach
  • Długość kabla od 0,1 do 30 m
  • Z kablem PUR
  • Temperatura otoczenia od -25 do +80°C