Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania ADN

Siłownik znormalizowany wg ISO 21287 ze stałą lub samonastawną amortyzacją o dużym zróżnicowaniu.
  • ISO 21287
  • Nawet o 50% mniejsza przestrzeń zabudowy niż w przypadku porównywalnych siłowników znormalizowanych wg ISO 15552
  • Długi czas eksploatacji i duża trwałość
  • Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
  • Z sygnalizacją położenia tłoka
  • Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych
  • Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom