Sztywność i precyzja na bardzo małej przestrzeni
DGSS charakteryzuje się elastyczną regulacją skoku i amortyzacją zewnętrzną. Najnowsza jednostka mini z rodziny napędów z prowadzeniem ma odporne na zużycie i bezluzowe połączenie tłoczyska z płytką czołową oraz łożyskowanie kulkowe obiegowe, które zapewniają wysoką precyzję i niezawodność. Otwory centrujące zapewniają, że obrabiane elementy są mocowane we właściwej pozycji.
Odpowiedni do wielu zadań
Niezależnie od tego, czy chodzi o precyzyjne przesuwanie, podnoszenie, wkładanie czy pozycjonowanie: DGSS z prowadnicą nadaje się do mniejszych i większych obciążeń, np. w procesach wciskania lub zaciskania - i z łatwością absorbuje duże siły poprzeczne. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań typu pick-and-place lub do aplikacji dozowania. Nawet standardowa wersja DGSS jest wolna od miedzi, cynku i niklu, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji ogniw bateryjnych.
Bardzo ekonomiczny
DGSS jest nie tylko dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie, ale jest również łatwy w użyciu. Szybka i łatwa regulacja położeń końcowych podczas uruchamiania sprawia, że konfiguracja maszyny jest bardzo wydajna. Wysokie dopuszczalne obciążenia i prędkości przesuwu skracają czas cyklu, a tym samym zwiększają produktywność.