Siłownik z prowadzeniem, wersja metryczna DFM

Postaw na precyzyjne prowadzenie i odporność na wysokie momenty skręcające i siły poprzeczne - w połączeniu z wytrzymałą i kompaktową konstrukcją. Siłownik z prowadzeniem DFM doskonale nadaje się do zaciskania, podnoszenia lub zatrzymywania.
  • Napęd i prowadzenie w jednej obudowie
  • Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
  • Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Wiele możliwości mocowania i montażu
  • Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
  • Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych
Konfiguruj produkt
  • Najważniejsze cechy produktu
  • Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Wytrzymałe i niezawodne

Niezawodność ma swoją nazwę: DFM. Napęd z dwoma prowadnicami o najlepszym na rynku stosunku ceny do wydajności przekonuje optymalnymi właściwościami prowadzenia, wytrzymałością i elastycznością . Niezawodne, elastyczne i wytrzymałe - nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Podwójne zdolności przywódcze

Dzięki dwóm różnym wariantom prowadzenia DFM może przenosić do 100 % większe masy niż konkurencja.

Elastyczność

Dzięki różnym opcjom montażu i podłączenia powietrza napęd DFM można elastycznie dopasować do każdego zastosowania.

Kompaktowa konstrukcja

Połączenie napędu liniowego i wydajnej jednostki prowadzącej oznacza, że DFM może niezawodnie przenosić duże obciążenia, nawet w ciasnych przestrzeniach.

Zawsze dostępne

DFM jest częścią naszego podstawowego programu produkcyjnego i dlatego jest szybko dostępny na całym świecie.

Wytrzymałe i niezawodne

Dzięki doskonałej charakterystyce prowadzenia, DFM jest znacznie bardziej odporny i trwały niż produkty konkurencyjne.