Válvula VOFC-L-M52-MY-G14-F19A
8155960
GTIN: (Código de barras) 4052568582654
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Função da válvula
5/2 vias, monoestável
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
1030 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar