Cilindro compacto CDC

Cilindro normativo muito compacto de acordo com ISO 21287. Desenho fácil de limpar e com melhor proteção contra corrosão. Grande variedade de variantes para aplicações específicas, grande número de opções de bielas.
  • ISO 21287
  • Até 50% menos necessidade de espaço para a instalação do que aquele que é necessário para os cilindros normativos de acordo com ISO 15552
  • Desenho fácil de limpar
  • Maior proteção contra a corrosão
  • Vasta gama de variantes para aplicações personificadas
  • Biela com rosca fêmea ou macho
  • Para a detecção de posição