Cilindro do tampão EFSD
Paragem suave facilitada: pode usar a peça de arresto elétrica para o transporte de produtos que pesem entre 0,25 e 100 kg sem um controlador de motor adicional ao conecta-la diretamente ao PLC. A fonte de alimentação, a comunicação e o processamento lógico são realizados pelo próprio dispositivo.
- Configuração rápida e simples dos sistemas de transferência sem ar comprimido
- Para a paragem da pesagem de produtos transportados entre 0,25 kg e 100 kg
- Mensagens de estado e de erro para diagnóstico de erros visuais
- Controlado através de uma entrada/saída digital de um controlador de nível superior, por ex. terminal CPX, facilita o comissionamento
- Interface de montagem para a facilidade de montagem nos sistemas de transferência
- Energia de amortecimento ajustável