Cilindro padronizado DSBG

Cilindro de barra transversal rerforçado de acordo com a norma ISO 15552.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Desenho do tirante robusto
  • O amortecimento pneumático autoajustável de fim de curso poupa tempo durante o arranque e adapta-se de forma ótima às mudanças de carga e de velocidade
  • Gama abrangente de acessórios de montagem para todos os tipos de instalação
  • Para a detecção de posição
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado por meio da reparação simplificada