Cilindros de curso reduzido ADVC, AEVC
Cilindro de acionamento rápido com extrema força de tensão e padrão de furo para montagem de acordo com VDMA 24562.
- Comprimento total muito curto
- Altas forças em tamanho compacto
- Biela com rosca fêmea ou macho
- Espaço e altura de instalação otimizados
- Padrão do furo de montagem para VDMA 24562 segundo Ø32 mm
- Para a deteção da posição com sensor de proximidade para ranhura em T e para ranhura em C