Regulador de pressão MS-LR-B
- Dimensão de grelha 25 mm
- Componente básico acessível e com foco na tecnologia
- Leve e resistente graças a materiais poliméricos modernos
- Compatível com a série MS para uma combinação perfeita de funções básicas acessíveis e funções de gama alta necessárias a nível operativo
- Controlo estável
- Com ou sem manómetro
- Botão rotativo com retenção
- Com escape secundário integrado e escape primário com fluxo inverso
- MS2: regulador de diafragma de acionamento direto
- MS4, MS6: regulador de pistão de acionamento direto
- Funcionamento sustentável graças à redução do nível de pressão