Sensor de caudal SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Comunicação IO-Link® inteligente para uma parametrização remota eficiente
  • Dimensões compactas com apenas 10 mm de largura modular
  • Ecrã LED para a indicação percentual do caudal
  • Saída de tensão analógica ajustável
  • Operação intuitiva com um botão e Teach-in
  • Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN, NO/NC)