Válvula esférica VZBA
A válvula esférica automatizada de 3 vias é feita de aço inoxidável para o controlo sem problemas de meios agressivos ou gases nos sistemas de tubulação.
- Válvula esférica automatizada de 2 ou 3 vias
- Versão de aço inoxidável
- Eixo à prova de descarga
- É possível a operação manual com a manivela
- Rosca de conexão de acordo com EN 10226-1
- Flange para montagem de acordo com ISO 5211
- Uso na área 1, 21, 2, 22