Válvula proporcional de vazão VPWS
Compacto e potente: A válvula solenoide proporcional VPWS é uma válvula de cartucho leve e compacta de 15 mm com uma elevada taxa de fluxo. Regula os fluxos de gás de forma confiável e precisa, seja oxigénio, óxido de carbono, ar, óxido nitroso ou gases inertes.
- Válvula de assento axial acionada diretamente
- Meio de funcionamento: Ar, gases inertes, oxigénio
- Extremamente pequeno e leve
- Compacto e económico
- Para caudais reduzidos, encontra-se disponível a variante VPWS-0.3 (cartucho de 8 mm, sem oxigénio)