Cilindru standard DSBC-50-80-PPVA-N3
1366951
GTIN 4052568016463
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
80 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral