Cilindru standard DSBC
Cilindru profilat standard conform ISO 15552, cu o gama larga de optiuni de montare.
- Amortizarea pneumatica autoreglabila a pozitiei finale economiseste timp la punerea in functiune si se adapteaza in mod optim la schimbarile de sarcina si de viteza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durabil datorita ciclului de viata extins datorita reparabilitgratie usurinteti de reparare
- Profil standard cu doua caneluri pentru senzori
- Gama larga de variante pentru utilizare individuala
- Accesorii de montare extinse pentru aproape orice situatie de instalare
- Pentru detectarea pozitiei
- Variante recomandate pentru echipamentele de productie utilizate in fabricarea bateriilor Li-Ion