Cilindru standard DSBC-80-500-PPSA-N3
1383377
GTIN 4052568232153
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
500 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa