Cilindru standard DSBC-63- -PPVA-N3
1463483
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
1 mm - 2800 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral