Cilindru standard DSBC-125-40-PPSA-N3

1804662

GTIN 4052568248628

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa