Cilindru standard DSBC-50-30-PPVA-N3
2098970
GTIN 4052568251369
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
30 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral