Cilindru standard DSBC-80-30-PPSA-N3
2126637
GTIN 4052568252090
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
30 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa