Cilindru standard DSBC-80-160-D3-PPSA-N3
3656865
GTIN 4052568272241
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
160 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa