Cilindru standard DSBC-63-70-D3-PPSA-N3

3657817

GTIN 4052568272364

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
70 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa