Cilindru standard DSBC-63-80-D3-PPSA-N3
3657818
GTIN 4052568272371
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
80 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa