Cilindru standard DSBC-63-300-D3-PPVA-N3
3657873
GTIN 4052568272609
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
300 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral