Cilindru standard DSBC-40-50-D3-PPVA-N3
3660619
GTIN 4052568273187
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
50 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral