Cilindru compact ADN-S-6-5-I
4886885
GTIN 4052568419011
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
6 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
17 N
Cursa
5 mm
Amortizare
fara amortizare