Cilindru compact ADN-S-40-30-I-P
5138601
GTIN 4052568794200
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
30 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti