Cilindru compact ADN-16-15-A-P-A

536221

GTIN 4052568005474

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
15 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti