Regulator proportional VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N

542246

GTIN 4052568180195

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
900 l/min