Regulator proportional VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
557774
GTIN 4052568203979
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0.02 bar - 2 bar
Presiune de intrare 1
3 bar - 4 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
310 l/min