Regulator proportional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1
558337
GTIN 4052568205218
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
900 l/min