Regulator proportional VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
567540
GTIN 4052568215507
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Presiune de intrare 1
6 bar - 8 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min