Cilindru compact ADN-32-10-A-PPS-A

572655

GTIN 4052568102579

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
10 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa