Cilindru compact ADN-50-10-A-PPS-A

572691

GTIN 4052568219123

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
10 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa